arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRM

SRM

Universal swivel unit
Universally usable unit for pneumatic swivel and turning movements

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Serie differenziate accuratamente con incremento uniforme della coppia
    Per molti tipi di applicazione le dimensioni giuste sono fornibili come prodotto standard
  • Ampio foro centrale
    per passaggio di cavi e tubi con la stessa altezza di unità
  • Corsa fissa dell'ammortizzatore preimpostata
    per messa in funzione facile e veloce
  • Angolo di rotazione selezionabile di 90° o 180°
    assoluta flessibilità nella scelta dell'angolo di rotazione, possibili angoli specifici in base all'applicazione su richiesta
  • Possibilità di regolazione della posizione finale piccola o grande
    Per la flessibilità di regolazione dell'angolo di rotazione
  • Possibilità di raccordo di passaggio fluidi e passaggio elettrico
    per un passaggio costantemente sicuro di gas, vuoto, segnali elettrici di sensori e attuatori
  • Attacco modulare per varie opzioni
    per l'adattamento personalizzato a diversi esempi di applicazione
  • A scelta, interruttori magnetici elettronici o sensori induttivi di prossimità
    Per una totale versatilità nella verifica della posizione

Opzioni ed informazioni speciali

  • Varianti ammortizzatore
    La versione base dell'unità girevole SRM è dotata di ammortizzatori idraulici. Sono disponibili delle ulteriori varianti di ammortizzatori: elastomero di smorzamento (E), smorzamento esterno (X) e smorzamento della velocità (S).
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali
    SRM è disponibile nei due angoli di rotazione 90° e 180° e le posizioni terminali possono essere regolate con precisione. In questo caso, è possibile una regolazione di precisione delle posizioni terminali di ±3°. Per tutti gli angoli di rotazione devianti, è disponibile un'ampia regolazione della posizione finale. Pertanto, è possibile ottenere qualsiasi angolo di rotazione compreso tra -3° e +183°.
  • Variante con passante medio MDF
    Il passante opzionale garantisce un affidabile flusso di aria compressa, gas o vuoto mediante quattro canali di fluido.
  • Variante con distributore rotante elettrico EDF
    La variante con distributore rotante elettrico garantisce un flusso affidabile di segnali elettrici.
  • Variante con controllo induttivo
    È necessario un dispositivo aggiuntivo per monitorare l'SRM con interruttori di prossimità induttivi. È possibile scegliere tra una posizione di commutazione fissa fixed (SF) e regolabile (SI).
  • Tenere presente che per gli attuatori del sistema pneumatico sono necessarie adeguate strategie di disinserimento d'emergenza (ad es. spegnimento regolato) e strategie di riavviamento (ad es. valvole di formazione pressione, idonee sequenze d'inserimento delle valvole).
  • Variante con posizione centrale pneumatica
    L'attuatore rotante SRM può essere ordinato opzionalmente con posizione centrale pneumatica. Ciò consente di controllare una terza posizione oltre alle due posizioni finali.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.