arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus

SRU-plus

Universele zwenkeenheid
Universeel inzetbare eenheid voor pneumatische zwenk- en draaibewegingen

Výhody – Přínos pro Vás

  • Pozvolně odstupňovaná produktová řada pokrývající celou škálu hodnot krouticího momentu
    pro mnoho aplikací je správná velikost k dodání jako standard
  • Lze zvolit úhel otáčení 90° nebo 180°
    absolutní flexibilita při výběru úhlu otočení, úhly pro konkrétní aplikace jsou k dispozici na vyžádání
  • Nastavitelnost koncové polohy
    volitelně +3°/-3° (malý) nebo +3°/-90° (velký)
  • Střední polohu lze ovládat pneumaticky nebo ji lze uzamknout
    Uzamčená střední poloha může být odblokována při zatížení. Tyto dva typy středních poloh vždy nabízejí možnost dalšího otáčení v jednom nebo druhém směru
  • Kapalinový přívod lze použít k přívodu plynů, kapalin a vakua
    tím se eliminují rušívá vedení
  • Elektrický otočný průchod
    pro trvalý spolehlivý přívod signálů snímačů a aktuátorů
  • Nabídka elektromagnetických senzorů a indukčních přibližovacích snímačů
    pro naprostou variabilitu při monitorování polohy
  • Výměnná šroubovací vodicí pouzdra
    pro jednoduchou údržbu a rychlou výměnu po několika miliónech cyklů.
  • Rozšíření produktové řady
    až po řadu SRU-mini pro širokou škálu aplikací

Možnosti a zvláštní informace

  • V případě potřeby intenzivního tlumení otočných pohybů lze připojit přídavné externí tlumiče nárazů. Díky inovativní technologii pouzder lze rychle a ekonomicky dosáhnout speciálních úhlů otáčení o velikosti většich než 180°. V případě dotazů se na nás můžete obrátit.
  • Dovolujeme si upozornit, že všechny pneumatické pohony musí navíc disponovat vhodnými prvky pro nouzové zastavení (např. řízeným vypnutím) a restart zařízení (např. tlakovými ventily a vhodnými spínacími sekvencemi ventilů).
  • Neřízený pokles tlaku by mohl mít za následek nedefinované stavy a chování.
  • Mazání potravinářské kvality
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.