arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CDB-8-11-0 Ilustração semelhante

CDB-8-11-0

Ferramenta de rebarbação

ID 1421055

Ferramenta de rebarbação CDB, Tamanho: 008, sem acionamento

  • Compensação Z: 8 mm
  • Força Fz máx.: 67 N
Máx. ângulo de compensação X [°] ± 5.5
Máx. ângulo de compensação Y [°] ± 5.5
Compensação Z [mm] 8.0
Peso [kg] 1.04
Mangueira de conexão de ar 4 mm
Porta-ferramentas Porta-lâmina para ferramentas de rebarbação tipos B, C, D, E e F
Troca de ferramenta manual
Fixação do eixo integrado
Min. força de compensação radial [N] 25.0
Máx. força de compensação radial [N] 76.0
Min. força de compensação axial [N] 13.0
Máx. força de compensação axial [N] 67.0
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Diâmetro D [mm] 66.7
Altura Z [mm] 193.7
Força Fx máx. [N] 76.0
Força Fy máx. [N] 76.0
Força Fz máx. [N] 67.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.

Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária

Garantia
24 meses