CC ER 11 Ø3/16"
ER collets
ID 1403942
CC ER 11 Ø3/16", Kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø3/16"
- Průměr: 3/16"
- Délka L1: 18 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
Technical details
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø3/16" |
| D1 min. [mm] | 4.2625 |
| D1 max. [mm] | 4.7625 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.006 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B