arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339 Similar a la imagen

AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339

Tornillo de retención

ID 9150118

Tornillo de retención AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339
  • Botón de retención con taladro pasante JIS-BT 6339 15°
  • Diámetro D1: 28 mm
  • Longitud L1: 74 mm
D1 [mm] 28.0
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 74.0
L2 [mm] 34.0
L3 [mm] 25.0
a [°] 15.0
G1 M24
Gewicht [kg] 0.263

Ausführung
Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung JIS-BT 6339 15°