arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AZB OTT SK 40 sin taladro pasante Similar a la imagen

AZB OTT SK 40 sin taladro pasante

Tornillo de retención

ID 9938214

Tornillo de retención AZB OTT SK 40 sin taladro pasante
  • Tornillo de retención, ranura de anillo OTT sin taladro pasante
  • Diámetro D1: 25 mm
  • Longitud L1: 53 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
Peso [kg] 0.213

Version
Retention knob, Ott-ring groove without through-hole