KMR SCHUNK CAPTO C6
Tubos de refrigerante
ID 1423744
KMR SCHUNK CAPTO C6, Kühlmittelrohre
- Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Durchmesser: 8 mm
- Gewinde: M20x2
Información técnica
| Für Schnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| L1 [mm] | 15.0 |
| L2 [mm] | 31.0 |
| G | M20x2 |
| Gewicht [kg] | 0.09 |
HSK-Ausführung mit zwei O-Ringen, axial abgedichtet, nach DIN 69895