GZB-S KD
Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
Les douilles de réduction SCHUNK permettent le serrage de plusieurs diamètres de queue d'outil différents avec un seul porte-outil. Les douilles de réduction universelles GZB-S sont disponibles dans deux versions : une version éprouvée étanche au liquide de coupe et une version dotée d'un refroidissement périphérique novateur. Les deux peuvent être utilisés dans les systèmes de porte-outils SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R, ainsi que dans tous les porte-outils à technique de serrage hydraulique standard.
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Máxima versatilidad con un control de los costes óptimo: un portaherramientas, diferentes diámetros de sujeción
Mediante el uso de boquillas intermedias ranuradas o con sellado del refrigerante es posible sujetar diferentes diámetros de herramienta con el mismo portaherramientas. - Dos versiones:
Sellado al refrigerante hasta 80 bar o con refrigeración periférica - Parada intermedia móvil
Preajuste longitudinal versátil gracias a la ajustabilidad de la pieza intermedia - Compatibilidad completa
Las boquillas intermedias universales GZB-S pueden utilizarse en los sistemas de portaherramientas TENDO, TRIBOS y SINO-R de SCHUNK, así como en todos los portaherramientas de expansión hidráulica y chucks automáticos del mercado. - Concentricidad y repetibilidad permanentes ≤ 0,003 mm
Incluso para el corte, el aumento de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costes de reafilado o de compra de nuevas herramientas - Es posible sujetar todos los mangos de herramienta estándar del mercado
Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE - Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
Opciones e información especial
- Tenga en cuenta que el producto no es apropiado para portaherramientas térmicos.