PVP-L30-22 430x380
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1358588
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de polos de 8 vías
- Para el fresado de contornos y formas especiales.
- Técnica: Polo paralelo
- Indicado para: MFPS-P-A1-L30 430 x 380
- Dimensiones: 430 x 380 x 22 mm
- Inclinación de polo: 30 mm + 10 mm
- Peso: 27 kg
Información técnica
| 長さ [mm] | 430.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 380.0 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 27.0 |
納品内容
ポールプレート、固定ねじ