arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RWH plus 74-45

RWH plus 74-45

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

ID 471197

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

Propiedades del producto:
  • Alojamiento de los pines de sujeción para VERO-S SPx 40
  • Se utiliza como inserto para los insertos de chapas metálicas para almacenar dispositivos de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø74 x 51.5 mm
  • Altura de sujeción: 45 mm
  • Paso de barra: 38 mm
  • Material: Plástico
  • Color: Negro
  • Peso: 0.2 kg
Durchmesser [mm] 74.0
D2 [mm] 38.0
L1 [mm] 6.5
H1 [mm] 45.0
H2 [mm] 51.5
Material Kunststoff
Farbe Schwarz
Gewicht [kg] 0.2

Lieferumfang
Spannbolzenaufnahme