arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGA-2 192-130-22

SGA-2 192-130-22

Placa adaptadora

ID 432255

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de adaptación, fija
  • Interfaz 1: W-38
  • Indicado para: KSX 125, KSX-C 125
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 192 x 130 x 22 mm
  • Peso: 4.3 kg
Ancho [mm] 192.0
Profundidad [mm] 130.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 4.3

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪