SGA-3 125-39-19
Placa adaptadora
ID 432719
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de adaptación, fija
- Interfaz 1: W-38
- Indicado para: KSC3 80
- Dimensiones: 125 x 39 x 19 mm
- Peso: 0.7 kg
Información técnica
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 39.0 |
| 高さ [mm] | 19.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。