RotoRi
Backen-Ausdrehvorrichtung
Mit dem SCHUNK RotoRi Ausdrehset ist es möglich, Spannbacken präzise unter Spanndruck auszudrehen sowie harte Spannbacken auszuschleifen. Das Set besteht aus einzelnen Ringen in verschiedenen Abmessungen, mit denen stufenlos der gewünschte Spanndurchmesser eingestellt werden kann. Eingesetzt wird es bei Hand- und Kraftspannfuttern, wobei es sich für 2-, 3-, 4- und 6-Backenfutter, für Innen- und Außenspannung eignet.
Über Kurvensegmente mit stufenloser Einstellmöglichkeit kann genau so viel Material entfernt werden, wie nötig ist. RotoRi Ausdreh-Sets sind als Standard- und Premium-Varianten erhältlich: die RotoRi Premium-Varianten enthalten anstelle der Standard-Spannbolzen die patentierten RotoFix Spannbolzen, die Toleranzen der Schraubensenkungen durch 2 mm Verstellbereich lückenlos ausgleichen.
Zudem enthalten alle Versionen ab RotoRi LX aufwärts Ringe in verstärkter Ausführung.
Über Kurvensegmente mit stufenloser Einstellmöglichkeit kann genau so viel Material entfernt werden, wie nötig ist. RotoRi Ausdreh-Sets sind als Standard- und Premium-Varianten erhältlich: die RotoRi Premium-Varianten enthalten anstelle der Standard-Spannbolzen die patentierten RotoFix Spannbolzen, die Toleranzen der Schraubensenkungen durch 2 mm Verstellbereich lückenlos ausgleichen.
Zudem enthalten alle Versionen ab RotoRi LX aufwärts Ringe in verstärkter Ausführung.
Beschreibung
Advantages – Your benefits
- Increases flexibility
I.D. and O.D. clamping with a ring - Extensive field of applications
Suitable for chuck sizes 80 – 1,600 mm, for 2, 3, 4 and 6-jaw chucks - Excellent accuracies
0.1 mm precision adjustment of the turning diameter - increases economic efficiency
Lower set-up costs due to the RotoFix clamping pins as well as cost savings on chuck jaws - Fast and flexible handling
Optimal accessibility of the turning tool.