GPN M6-T16
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490548
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tuercas con ranuras en T de precisión
- Para una colocación y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.
- Indicado para: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Apto para ranuras en T: 16 mm
- Rosca : M6
- Peso: 0.07 kg
Información técnica
| 螺纹 | M6 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.07 |
标配范围
精确 T-型槽螺母,包含螺栓