arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
UGE 10

UGE 10

Inserts de serrage
L'insert de serrage UGE permet la fabrication de mors à crocs d'ébauches de mors, ce qui assure un serrage sûr des ébauches/pièces forgées et des pièces à usiner fabriquées en matériaux haute résistance. En outre, des couples élevés en vue d'usinage d'ébauches peuvent être transférés et les coûts peuvent être réduits en remplaçant les inserts usés.
UGE 10 est adapté pour les surfaces de serrage plates et rondes, ainsi que pour le serrage extérieur et intérieur. L'insert de serrage est fixé sur l'avant, où il peut être placé dans une rainure ronde ou plate. Le filetage est facile à fabriquer. Il est nécessaire de durcir les mors de serrage.
Všechny filtry
1 výsledek
100000
10.0 mm
Karbid 
1 sada = 10 kusů