arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
UGE 20

UGE 20

Kleminserts
Met de UGE-kleminsert is het mogelijk om klauwklemmen te produceren uit klauwvormen, waardoor een veilige klemming van onbewerkte/gesmede delen en werkstukken van zeer sterke materialen wordt gegarandeerd. Bovendien kunnen hoge draaikoppels voor zware snijtaken worden overgedragen en worden de kosten beperkt door de versleten insert te vervangen.
UGE 20 is geschikt voor vastklemmen volgens buiten- en binnendiameter. Door de wigvorm kan het werkstuk bovendien naar beneden worden getrokken, wat voor een hogere betrouwbaarheid van de klem zorgt. De kleminsert wordt van boven bevestigd. Voor de installatie is de hoekfrees WSF UGE 20 (ID 010015) nodig waarmee het maken van een passende uitfrezing en draadschroef eenvoudiger wordt. De onafgewerkte klauwen hoeven niet te zijn gehard.
Todos los filtros
3 resultados
100019
10.0 mm
Carbide 
1 set = 6 stuks 
1439026
10.0 mm
Nauwkeurig gegoten 
1 set = 6 stuks 
10035475
10.0 mm
Carbide 
1 set = 6 stuks