arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SFGX 260 Vergelijkbare illustratie

SFGX 260

Basisklemmen

IDnr. 149302

SFGX 260, Basisklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Montage: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 20 mm
  • Padbreedte: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
  • Levering: Inclusief cilinderschroeven
Gereedschap:
  • Ontdek de variëteit van onze basisklemmen voor uw klauwplaten en vind de juiste bovenklemmen door simpelweg op "Gereedschap" te klikken in onze snelzoeker voor klauwplaten!
Gruppo prodotti Ganasce base
Attacco Incastro a croce
Dentatura Dentatura inclinata
Larghezza della scanalatura N [mm] 20.0
Larghezza della linguetta S [mm] 12.0
Larghezza B [mm] 26.0
Altezza H [mm] 40.0
Altezza H1 [mm] 37.0
Lunghezza L [mm] 100.0
Spaziatura dei fori b [mm] 40.0
Vite M12
m/set [kg] 1.74