arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

Stacionární 3čelisťová sklíčidla, hydraulicky ovládaná

ID 450207

Stacionární sklíčidlo ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Integrované hydraulické válce
  • Základová deska pro stacionární použití
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 23 mm
  • Max. upínací síla: 144 kN
  • Max. aktivační tlak: 120 bar
  • Výška sklíčidla: 131 mm
  • Vlastní hmotnost: 72.4 kg
Dentado 1/16" x 90°
Fuerza máx. de sujeción [kN] 144.0
Presión de accionamiento [bar] 120.0
Carrera por mordaza [mm] 5.3
Peso [kg] 72.4

Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje