BIP
Sensor de posición analógico inductivo
El sensor analógico BIP se utiliza para detectar la posición de la mordaza dedo de los grippers SCHUNK. Detecta inductivamente la posición del transductor de posición y devuelve una señal de salida continua.
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Sensor análogo de posición múltiple, para cualquier posición deseada
para más flexibilidad, en todas las soluciones automatizadas - Sistema de medición
para la manipulación fiable de piezas en instalaciones completas - Sistema electrónico integrado
permite el montaje flexible de los cables - Modelo con conector de enchufe estándar
para reemplazar de forma rápida y sencilla el cable de extensión
Opciones e información especial
- Juegos de montaje
Se requiere un juego de montaje por gripper para el sensor BIP. Puede encontrarse un juego de montaje adecuado en el capítulo correspondiente del catálogo del gripper en cuestión. - Índice de protección elevado
IP 67 conectado; para el uso en entornos limpios, sucios o en contacto con agua. - Protección de una extensión de cables.
Se recomienda usar cables con protección en caso de que se transmita la señal analógica a través de extensiones de cables. El cable debe contar con protección en un extremo.