J02R
Sensores Reed
Los sensores Reed son detectores mecánicos que reaccionan a la presencia de campos magnéticos (imanes). Al ser más económicos, a menudo se emplean en lugar de conmutadores magnéticos.
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Preiswerte Sensorik
für kostensparende Anwendungen - Einbau in Sensornut
für die platzsparende, einfache und schnelle Montage am Produkt - Ausführung mit LED-Anzeige
zur Kontrolle des Schaltzustandes direkt am Sensor - Ausführung mit Standard-Steckverbinder
für einfache und schnelle Austauschbarkeit des Verlängerungskabels
Optionen und spezielle Informationen
- Varianten mit Stecker oder Kabelende
Der Sensor ist in der Version mit Steckverbinder (30 cm Kabel, M8-Stecker) oder offenem Kabelabgang (2 m Kabel, offene Litzen) verfügbar. - Störquellen
Sensoren können in ihrer Funktion durch fremde Magnetfelder in ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflusst werden. Störende Magnetfelder können z. B. erzeugt werden durch: Motoren, elektrisches Schweißen, Permanentmagnete, sich magnetisierende Materialien (sog. Weichmagnete) wie z. B. Innensechskantschlüssel, Späne etc.