arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SST

SST

Testeur de détecteur
El tester para sensores SST, permite probar y ajustar rápidamente sensores inductivos, magnéticos y contactos Reed. La energía necesaria, proviene de una batería de 9 V.

Ventajas y beneficios

  • Señales ópticas y acústicas
    para controlar y ajustar fácilmente las funciones
  • Para la técnica DC de 2 y 3 hilos
    permite conectar contactos Reed, sensores capacitivos e inductivos
  • Control de los sensores sin necesidad de desmontarlos
    para reducir los tiempos de mantenimiento
  • Conexiones opcionales para M8, M12 o final del cable abierto
    adaptados para todos los sensores SCHUNK
  • Los sensores PNP y NPN pueden ser testados
  • Voltaje de servicio, proporcionado por una batería de 9 V
    para el uso móvil
  • Función automática de desconexión
    para una larga vida útil de la batería

Opciones e información especial

  • Tenga en cuenta, que solo puede emplearse una entrada SST simultáneamente (M8, M12 o la entrada del terminal del cable).
  • Si la palanca del interruptor, ha sido accionada hacia la etiqueta adhesiva (placa de características), significa que se ha seleccionado el modo PNP; hacia el otro lado, se habrá seleccionado el modo NPN. hacia el otro lado, se habrá seleccionado el modo NPN.
  • El comprobador de sensores cumple la clase de protección IP IP00.