arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ORG

ORG

Gripper para juntas tóricas
Pinza equipada con los dedos adecuados, apta para el montaje de juntas tóricas, juntas cuadradas y otros anillos, tanto en ejes (montaje exterior), como en agujeros (montaje interior)

Innovaties - uw voordelen

  • Montage van buiten- en binnendiameter met één grijper
    voor flexibiliteit en kostenbesparing
  • Betrouwbare prestaties dankzij nieuw montageprincipe
    voor hoge beschikbaarheid
  • Standaard montagevinger voor buitenmontage
    voor klassieke ringformaten ten behoeve van een snelle inbedrijfstelling

Opties en speciale informatie

  • Voor standaard O-ringformaten biedt SCHUNK standaard montagevingers voor externe montage aan. Montagevingers voor interne montage worden altijd specifiek voor de O-ring bepaald. Ze kunnen op verzoek als componenten op maat worden besteld bij SCHUNK of door de klant zelf worden vervaardigd. Tekeningen en ontwerpinstructies zijn te vinden in de uitgebreide gebruikshandleiding die als pdf-document online beschikbaar is.
  • Max. Max. O-ring koordsterkte
    De max. kabeldikte van de te installeren O-ringen is een diameter van 4 mm.
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.