arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EZU

EZU

Centrische grijpers
Elektrische, centrische grijper voor het betrouwbaar hanteren van een grote verscheidenheid aan werkstukgeometrieën.
SCHUNK – EZU

El experto por excelencia en centrado.​

Fuerzas elevadas. Proceso seguros.​
Manipulación segura de piezas cilíndricas.

La pinza eléctrica autocentrante EZU se ha diseñado para tareas de manipulación complejas. Gracias a sus elevadas fuerzas de agarre y a su diseño robusto, es capaz de manipular piezas con seguridad incluso en condiciones de producción exigentes y con cargas pesadas.​

La EZU en acción​

Carga de la máquina

Manipulación segura de piezas pesadas para procesos automatizados de carga y descarga.​

Metalurgia

Manipulación robusta de las piezas, incluso con virutas, líquido refrigerante y en condiciones ambientales exigentes.​

Por qué la EZU es tan especial​

Una pinza para una amplia variedad de piezas

Las piezas de gran tamaño y peso suelen plantear diversos retos a la hora de manipularlas. La fuerza de agarre y la carrera se pueden ajustar de forma flexible, lo que permite que una sola pinza pueda manipular una gran variedad de piezas. Esto reduce el esfuerzo necesario para los cambios y simplifica los procesos automatizados.​

Inhoud binnenkort beschikbaar

Empiece de forma rápida y sencilla

El EZU se integra mediante interfaces de comunicación estandarizadas, complementos de robótica y bloques funcionales preconfigurados. Esto permite implementar nuevas aplicaciones con rapidez y ampliar los sistemas existentes con facilidad.​

Alta seguridad del proceso en funcionamiento

A la hora de manipular piezas grandes y pesadas, la seguridad es fundamental. La posición fuerza de agarre, la detección de la pérdida de piezas y las guías resistentes garantizan que las piezas puedan agarrarse y desplazarse de forma segura incluso con cargas elevadas.​

Inhoud binnenkort beschikbaar

Principales ventajas.

  • Manipule las piezas con seguridad incluso en condiciones industriales exigentes, gracias a su diseño robusto, capaz de resistir el polvo, el líquido refrigerante y las cargas pesadas.​
  • Manipule una amplia variedad de piezas con una sola pinza, gracias a su amplio margen de carrera y a la posibilidad de ajustar continuamente la fuerza de agarre.​
  • Empiece de forma rápida y sencilla con una amplia gama de interfaces de comunicación y un soporte completo, que incluye complementos robóticos, módulos PLC, componentes de código abierto, modelos para la puesta en marcha virtual y la app de puesta en marcha en el centro de control SCHUNK.​
  • Alta seguridad del proceso incluso con fuerzas y pares elevados, gracias a la guía deslizante de ranura en T de alta resistencia, así como a la integración de la posición fuerza de agarre y de la detección de pérdida de piezas.​
  • Evite sistemáticamente los contornos perturbantes y agilice los procesos de agarre mediante la aproximación paralela a una posición previa que se puede seleccionar libremente, incluso mientras que la máquina está en movimiento​.
  • Siga trabajando inmediatamente tras reiniciar, sin necesidad de realizar un desplazamiento de referencia, gracias a un indicador de valor absoluto de alta resolución.​
  • Agarre y vuelva a agarrar las piezas incluso en caso de desviaciones posicionales y tolerancias, sin necesidad de un recorrido de aproximación adicional, gracias al centrado autónomo y al aumento controlado de la fuerza de agarre a través del accionamiento.​
  • Controle y supervise con precisión el proceso de agarre mediante funciones personalizables de movimiento y manipulación, así como mensajes de estado, error y advertencia.​
  • Prácticamente libre de mantenimiento gracias al uso de motores planos sin escobillas.​