EGN
Universele grijper
この製品はSCHUNKの定番製品です。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met hoge grijpkracht en momentbelastingen dankzij de tandgeleiding
説明
Innovaties - uw voordelen
- Aandrijvingsontwerp van servomotor
voor flexibel gebruik - Met externe elektronica
voor eenvoudige integratie in bestaande servogestuurde concepten via PROFINET - Voorpositioneringsfunctie
om cyclustijden te verkorten door een korte werkingsslag - Robuuste tandgeleiding
voor nauwkeurige handling - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Montage vanaf twee zijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper
Opties en speciale informatie
- Aansturing via externe besturing ECM
De elektrische aansturing van de grijper vindt plaats via de afzonderlijk verkrijgbare besturing ECM. De besturing kan via PROFINET in het overkoepelende besturingsconcept worden geïntegreerd. De communicatie-interfaces garanderen een eenvoudige integratie in het hogere besturingssysteem en maken het ontwerpen van industriële bustopologieën mogelijk. - Connectorversie EGN-S
Naast de standaardvariant met een bevestigde aansluitkabel van 5 m is ook connectorversie EGN-S verkrijgbaar voor de ECM besturing. In deze versie is de grijper uitgerust met een kabel van 30 cm en een Y-plug. Voedings- en sensorkabels die geschikt zijn voor sleepkettingen of robots zijn apart verkrijgbaar. - ATEX-versie EX
volledig stofdicht, verhoogde bescherming tegen het binnendringen van materialen.