KSC3-K 125-300
基础型虎钳
ID 1514291
标准单动式夹紧虎钳
产品特性:
产品特性:
- 无系统卡爪
- 镀镍本体
- 为 VERO-S 制备
- 标准
- 尺寸: 125 x 300 x 50 mm
- 最大夹持力*: 35 kN
- 最大扭矩: 100 Nm
- 重量: 11.8 kg
Información técnica
| 虎钳的宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 最大夹持力* [kN] | 35.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 100.0 |
| 重量 [kg] | 11.8 |
标配范围
虎钳、操作手册;无系统夹爪