arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC3-K 160-280

KSC3-K 160-280

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1514292

Prensa estándar de accionamiento simple

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Cuerpo base niquelado
  • Preparado para VERO-S
  • Estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 280 x 70 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
  • Par de giro máx.: 175 Nm
  • Peso: 21 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 160.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 50.0
Par de giro máx. [Nm] 175.0
Peso [kg] 21.0

Material suministrado
Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema