KSC3-K 80-130
Základný upínací zverák
ID 1508858
Štandardný jednočinný zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Poniklované základné teleso
- Štandardné
- Rozmery: 80 x 130 x 50 mm
- Max. upínacia sila: 25 kN
- Max. krútiaci moment: 90 Nm
- Hmotnosť: 3.1 kg
Información técnica
| Šírka zveráku [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. upínacia sila [kN] | 25.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 90.0 |
| Hmotnosť [kg] | 3.1 |
Rozsah dodávky
Zverák, návod na prevádzku; bez systémových čeľustí