arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC3-K precise 80-130

KSC3-K precise 80-130

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1577204

Prensa estándar de accionamiento simple

Propiedades del producto:
  • Con mordazas del sistema
  • Cuerpo base niquelado
  • Con mordazas reversibles, lisas
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 130 x 78 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
  • Par de giro máx.: 90 Nm
  • Peso: 4.1 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 80.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 25.0
Par de giro máx. [Nm] 90.0
Peso [kg] 4.1

Material suministrado
Prensa, mordazas reversibles lisas, manual de operaciones; sin torquímetro