arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCD 132-32 A4-SV90°

ROTA NCD 132-32 A4-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 832201

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 32 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 10H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3 mm
  • Carrera del pistón: 14 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 45 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 25 kN
  • Revoluciones máx.: 7500 1/min
  • Peso: 6.9 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 4
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 7500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 45.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 25.0
Carrera/mordaza [mm] 3.0
Carrera del pistón (H) [mm] 14.0
Momento de inercia [kgm²] 0.02
Peso [kg] 6.9