arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCD 165-46 A5-SV60°

ROTA NCD 165-46 A5-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 832214

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 46 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3.7 mm
  • Carrera del pistón: 17 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 70 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 35 kN
  • Revoluciones máx.: 7000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 5
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 7000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 70.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 35.0
Carrera/mordaza [mm] 3.7
Carrera del pistón (H) [mm] 17.0
Momento de inercia [kgm²] 0.04
Peso [kg] 14.0