ROTA NCD 165-46 A5-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 832211
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 46 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 3.7 mm
- Carrera del pistón: 17 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 70 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 35 kN
- Revoluciones máx.: 7000 1/min
- Peso: 14 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 5 |
Dentado | 1/16" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 7000.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 70.0 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 35.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 3.7 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 17.0 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.04 |
Peso [kg] | 14.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %