ROTA NCD 185-54 A5-SV60°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 832284
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 54 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 4.5 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 85 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 45 kN
- Revoluciones máx.: 6000 1/min
- Peso: 18.5 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 5 |
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Revoluciones máx. [1/min] | 6000.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 85.0 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 45.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 4.5 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.1 |
Peso [kg] | 18.5 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 175
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %