ROTA NCD 215-66 Z170-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 832220
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 66 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Carrera por mordaza: 4.5 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 110 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 50 kN
- Revoluciones máx.: 6000 1/min
- Peso: 25 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 6000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 110.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 50.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 4.5 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.16 |
| Peso [kg] | 25.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %