arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCD 315-115 Z220-SV60°

ROTA NCD 315-115 Z220-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 832243

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 115 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.8 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
  • Revoluciones máx.: 4200 1/min
  • Peso: 62.3 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 4200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 180.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 90.0
Carrera/mordaza [mm] 5.8
Carrera del pistón (H) [mm] 25.0
Momento de inercia [kgm²] 0.91
Peso [kg] 62.3