arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°

ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 832270

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 165 mm
  • Portahusillo: Z520
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.5 mm
  • Carrera del pistón: 33 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 120 kN
  • Revoluciones máx.: 1800 1/min
  • Peso: 356 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z520
Dentado 3/32" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 1800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 120.0
Carrera/mordaza [mm] 7.5
Carrera del pistón (H) [mm] 33.0
Momento de inercia [kgm²] 19.4
Peso [kg] 356.0