arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°

ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 807221

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3.7 mm
  • Carrera del pistón: 16 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 84 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 34 kN
  • Revoluciones máx.: 4800 1/min
  • Peso: 22 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 84.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 34.0
Carrera/mordaza [mm] 3.7
Carrera del pistón (H) [mm] 16.0
Momento de inercia [kgm²] 0.13
Peso [kg] 22.0