ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 807231
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 75 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Carrera por mordaza: 4.4 mm
- Carrera del pistón: 19 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 111 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 44 kN
- Revoluciones máx.: 4200 1/min
- Peso: 38 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 |
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Revoluciones máx. [1/min] | 4200 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 111 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 44 |
Carrera/mordaza [mm] | 4.4 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 19 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.34 |
Peso [kg] | 38 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %