ROTA NCK plus 315-91 A6-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 807246
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 91 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 23 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 144 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 56 kN
- Revoluciones máx.: 3300 1/min
- Peso: 57.2 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 |
Dentado | 1/16" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 3300.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 144.0 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 56.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 23.0 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.72 |
Peso [kg] | 57.2 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %