arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCR 1250 Z520-SV90°

ROTA NCR 1250 Z520-SV90°

Chuck automático de 6 garras sin orificio de paso

ID 860095

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Platos de compensación de 6 mordazas
  • Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 25 mm
  • Carrera del pistón: 60 mm
  • Compensación pendular: ± 6 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 150 kN
  • Revoluciones máx.: 450 1/min
  • Peso: 1650 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 20 (Z520)
Dentado 3/32" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 450.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 300.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 150.0
Carrera/mordaza [mm] 25.0
Carrera del pistón (H) [mm] 60.0
Compensación pendular [mm] ± 6
Peso [kg] 1650.0