arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCR 250 Z220-SV90°

ROTA NCR 250 Z220-SV90°

Chuck automático de 6 garras sin orificio de paso

ID 860031

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Platos de compensación de 6 mordazas
  • Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Carrera del pistón: 18.5 mm
  • Compensación pendular: ± 2 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 38 kN
  • Revoluciones máx.: 3000 1/min
  • Peso: 35 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 3000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 64.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 38.0
Carrera/mordaza [mm] 8.0
Carrera del pistón (H) [mm] 18.5
Compensación pendular [mm] ± 2
Peso [kg] 35.0