ROTA NCR 800 Z520-SV90°
Chuck automático de 6 garras sin orificio de paso
ID 860081
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 16 mm
- Carrera del pistón: 40 mm
- Compensación pendular: ± 3.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 80 kN
- Revoluciones máx.: 700 1/min
- Peso: 480 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 20 (Z520) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 700.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 80.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 16.0 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 40.0 |
Compensación pendular [mm] | ± 3.5 |
Peso [kg] | 480.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %