ROTA NCR-F 500 Z380-SV90°
Chuck automático de 6 garras sin orificio de paso
ID 860066
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 12 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Compensación pendular: ± 2.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 125 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 65 kN
- Revoluciones máx.: 1200 1/min
- Peso: 175 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 15 (Z380) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 1200.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 125.0 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 65.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30.0 |
Compensación pendular [mm] | ± 2.5 |
Peso [kg] | 175.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %