arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

Chuck automático de 3 garras neumático con sistema de doble carrera

ID 818135

Plato automático neumático estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Sistema de carrera doble
  • Paso de barra: 375 mm
  • Portahusillo: Z700
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 30H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 25.4 mm
  • Carrera rápida para mordaza: 13.4 mm
  • Carrera de fijación para mordaza: 12 mm
  • Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 330 kN
  • Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
  • Revoluciones máx.: 750 1/min
  • Peso: 1010 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z700
Dentado 3/32" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 750.0
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] 330.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Carrera/mordaza [mm] 25.4
Carrera rápida/mordaza [mm] 13.4
Carrera de sujeción/mordaza [mm] 12.0
Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] 76.7
Momento de inercia [kgm²] 108.9
Peso [kg] 1010.0