ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático con sistema de doble carrera
ID 818226
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Plato automático neumático estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 0818326
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Sistema de carrera doble
- Paso de barra: 325 mm
- Portahusillo: Z510
- Lado del chuck: 325 mm (12.8")
- Lado de la máquina: 325 mm (12.8")
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Carrera por mordaza: 25.4 mm
- Carrera rápida para mordaza: 16.9 mm
- Carrera de fijación para mordaza: 8.5 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 280 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Revoluciones máx.: 900 1/min
- Peso: 500 kg
Información técnica
Tipo de husillo | - |
---|---|
Tamaño del husillo | Z510 |
Dentado | 3/32" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 900.0 |
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 280.0 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 25.4 |
Carrera rápida/mordaza [mm] | 16.9 |
Carrera de sujeción/mordaza [mm] | 8.5 |
Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] | 54.1 |
Momento de inercia [kgm²] | 37.3 |
Peso [kg] | 500.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, 2 uniones acodadas G 3/8 en el anillo distribuidor, manguitos para la conexión con la unidad de control de aire comprimido eléctrico, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin soporte de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores