arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA TB2 1000-560 Z700-SV90°

ROTA TB2 1000-560 Z700-SV90°

Chuck automático de 3 garras neumático

ID 818245

Plato automático neumático estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
  • Sustituido por: 0818345
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 560 mm
  • Portahusillo: Z700
  • Lado del chuck: 560 mm (22.05")
  • Lado de la máquina: 560 mm (22.05")
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 30H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 12.8 mm
  • Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 240 kN
  • Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
  • Revoluciones máx.: 500 1/min
  • Peso: 1015 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z700
Dentado 3/32" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 500.0
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] 240.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Carrera/mordaza [mm] 12.8
Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] 57.4
Momento de inercia [kgm²] 161.0
Peso [kg] 1015.0

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, 2 uniones acodadas G 3/8 en el anillo distribuidor, manguitos para la conexión con la unidad de control de aire comprimido eléctrico, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin soporte de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores