NJ 155
Tuerca T doble
ID 146130
NJ 155, Tuerca T doble
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 24 mm
- Ancho de la ranura, rebajado: 22 mm
- Par de apriete máx.: 300 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 24.0 |
| Stepped groove width N1 [mm] | 22.0 |
| Width B [mm] | 33.5 |
| Height H [mm] | 40.5 |
| Height H1 [mm] | 16.5 |
| Length L [mm] | 80.0 |
| Hole spacing b [mm] | 43.0 |
| Cyl.-screw | M20 x 55 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 300.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)