arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NJ 210 Abbildung ähnlich

NJ 210

Kombi-Nutenstein

ID 146126

NJ 210, Kombi-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 25 mm
  • Max. Anzugsmoment: 300 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 25.0
Breite B [mm] 37.5
Höhe H [mm] 45.0
Höhe H1 [mm] 19.0
Länge L [mm] 97.0
Lochabstand b [mm] 60.0
Zyl.-Schraube M20 x 60
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 300.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen