NJ 43
Tuerca T doble
ID 146113
NJ 43, Tuerca T doble
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Par de apriete máx.: 30 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Technical details
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 10.0 |
| Width B [mm] | 15.0 |
| Height H [mm] | 15.0 |
| Height H1 [mm] | 5.0 |
| Length L [mm] | 26.0 |
| Hole spacing b [mm] | 14.0 |
| Cyl.-screw | M8 x 20 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 30.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)