arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NK 162 Similar a la imagen

NK 162

Tuerca T doble

ID 147110

NK 162, Tuerca T doble

Propiedades del producto:
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Par de apriete máx.: 150 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Tuerca T doble
Ancho de la ranura N [mm] 21.0
Anchura B [mm] 28.5
altura H [mm] 25.5
Altura H1 [mm] 11.0
Longitud L [mm] 46.0
Espacio entre barrenos b [mm] 25.0
Tornillo cil. M16 x 30
Par de apriete máx. admisible [Nm] 150.0
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)