arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NK 60 Similar a la imagen

NK 60

Tuerca T doble

ID 147104

NK 60, Tuerca T doble

Propiedades del producto:
  • Ancho de la ranura: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 16 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
产品组 组合 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 10.0
宽度 B [mm] 15.0
高度 H [mm] 13.7
高度 H1 [mm] 5.5
长度 L [mm] 34.0
孔距 b [mm] 12.0
圆柱形螺栓 M6 x 18
最大允许紧固力矩 [Nm] 16.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)